Deuxième et troisième quarts de travail sans tracas et fiables qui stimuleront votre CNC
Mettez les gaz et laissez les copeaux voler !
Les ateliers d'usinage font généralement fonctionner les machines CNC à seulement...
Les ateliers d'usinage font généralement fonctionner les machines CNC à seulement 60-70% de leur capacité, et il y a plusieurs raisons à cela. Le manque d'opérateurs qualifiés en est un facteur. L'industrie manufacturière fait face à des défis majeurs, incluant des taux de rotation d'emplois allant jusqu'à 50% et un déficit de main-d'œuvre projeté de plus de 10% d'ici 2030. Le désintérêt de la jeune génération pour les emplois répétitifs et peu qualifiés contribue à ce déficit. Trouver un bon candidat est difficile, mais en trouver un second pour un deuxième poste est encore plus compliqué. Trouver un candidat prêt à travailler de nuit semble presque un miracle. Mais dans le climat économique incertain d'aujourd'hui, avec des taux d'intérêt en hausse et une instabilité mondiale, gaspiller 30% du temps de fonctionnement est tout simplement inabordable.
Les ateliers d'usinage font généralement fonctionner les machines CNC à seulement...
Leave a comment