Découvrez la solution de palettisation PE20 de Robotiq – Le palettiseur le plus puissant de la gamme Robotiq.
Avec une capacité de charge de 18 kg (40 lb) et des hauteurs de palettes allant jusqu'à 2150 mm (84 in), cette solution clé en...
Avec plus de 10 ans d’expérience en tant que spécialiste et stratège en marketing de produits, Maude s’engage à fournir un contenu percutant et à stimuler la croissance. Avant de se joindre au domaine de l’ingénierie, elle a travaillé dans les domaines de la santé, des technologies et des sociétés juridiques au Canada, aux États-Unis et en Europe. Le rôle de Maude consiste à traduire le point de vue du client, à positionner les produits de Robotiq et à communiquer efficacement leur valeur.
https://robotiq.com
Avec une capacité de charge de 18 kg (40 lb) et des hauteurs de palettes allant jusqu'à 2150 mm (84 in), cette solution clé en main est conçue pour aider les entreprises à augmenter efficacement leurs opérations futures et à obtenir un retour rapide sur leur investissement.
Avec une capacité de charge de 18 kg (40 lb) et des hauteurs de palettes allant jusqu'à 2150 mm (84 in), cette solution clé en...
Leave a comment