Blog | Robotiq

Comment choisir le bon préhenseur standard pour vos projets cobot

Rédigé par Michelle Vallée | nov. 12, 2025 9:08 PM

Dans l’intégration robotique, chaque heure gagnée rend un projet plus rentable. Pourtant, l’une des plus grandes pertes de temps auxquelles les intégrateurs sont confrontés reste la sélection, la personnalisation et le réglage des préhenseurs pour chaque nouvelle cellule robotisée.

C’est pourquoi la transition vers des préhenseurs robotiques standardisés, en particulier les modèles adaptatifs et prêts à l’emploi, transforme la manière dont les intégrateurs travaillent.

Au lieu de repartir de zéro, ils conçoivent désormais des cellules d’automatisation plus rapides, plus fiables et plus évolutives.

 

Pourquoi la standardisation est importante

Autrefois, les intégrateurs utilisaient presque toujours des outillages sur mesure. Chaque projet nécessitait un préhenseur unique, avec sa propre conception mécanique, son câblage et sa programmation.
C’était fonctionnel — mais loin d’être efficace.

Un préhenseur standard élimine toute cette répétition. Il est préconçu pour s’adapter à plusieurs marques de robots et arrive prêt à être installé, directement sorti de la boîte.
Résultat :

  • Plus de longs cycles de conception

  • Plus d’attente pour l’usinage sur mesure

  • Plus de configurations complexes ou de calibrations fastidieuses

La standardisation permet aux intégrateurs de réutiliser ce qui fonctionne, de gagner du temps, de réduire les risques et d’améliorer leur rentabilité à chaque déploiement.

 

Ce que demandent les intégrateurs robotiques

Sur Reddit ou sur des forums professionnels comme Robot Forum ou Automation Stack Exchange, une question revient sans cesse :

« Comment choisir le bon préhenseur standard selon les pièces, les poids et les matériaux ? »

Et c’est une excellente question.
Pour les intégrateurs, le préhenseur idéal doit pouvoir gérer plusieurs références (SKU), s’adapter à différentes formes, et maintenir précision et fiabilité — tout en restant simple à programmer.

C’est là que les préhenseurs adaptatifs Robotiq se démarquent.

 

Pourquoi choisir un préhenseur adaptatif ?

Contrairement aux préhenseurs pneumatiques ou sur mesure, les préhenseurs adaptatifs utilisent une actionnement électrique intelligent qui leur permet de s’ajuster automatiquement à la géométrie des pièces.

Avec la gamme de préhenseurs adaptatifs Robotiq, notamment les 2F-85, 2F-140, Hand-E et Hand-E C10, les intégrateurs peuvent manipuler un large éventail de pièces sans changer d’outillage.

Ces préhenseurs sont :

  • Compatibles plug-and-play avec les principales marques de cobots : Fanuc, Doosan, Omron, Universal Robots

  • Entièrement électriques, sans alimentation pneumatique externe

  • Faciles à programmer grâce à des interfaces intuitives

  • Fiables et éprouvés, avec des milliers d’installations dans le monde

Que ce soit pour de la palettisation, de l’alimentation machine ou de l’emballage, les préhenseurs standard Robotiq permettent aux intégrateurs de livrer des solutions plus rapides, plus simples et plus flexibles.

 

Cinq facteurs à considérer pour choisir un préhenseur standard

1. Compatibilité

Choisissez un préhenseur compatible avec plusieurs marques de robots.
Les modèles adaptatifs Robotiq s’intègrent parfaitement à Fanuc, Doosan, Omron et Universal Robots, ce qui réduit le nombre d’outils que vos équipes doivent maîtriser.

2. Flexibilité


Le meilleur préhenseur standard doit manipuler une grande variété de tailles, matériaux et formes sans changer d’outillage.
 Les doigts adaptatifs et le contrôle de force ajustable rendent cela possible.

3. Facilité d’utilisation

L’intégration doit être rapide.
 Optez pour un préhenseur plug-and-play, avec un logiciel préconfiguré et une reprogrammation simple pour les nouvelles tâches.

4. Fiabilité

Un préhenseur doit durer dans le temps : performance constante sur des milliers de cycles, moins d’arrêts et moins d’appels de maintenance.

5. Support et écosystème

La standardisation n’a de sens que si elle s’appuie sur un support durable.
 Robotiq offre un écosystème complet : documentation, mises à jour et assistance mondiale, donnant aux intégrateurs une totale confiance à chaque projet.

 

Comment les préhenseurs standard améliorent le ROI des intégrateurs

Chaque préhenseur sur mesure ajoute du temps d’ingénierie, de la complexité et du risque.
Avec un préhenseur adaptatif standardisé, vous obtenez :

  • Jusqu’à 30 % de réduction du temps de déploiement

  • Moins de maintenance et de pièces de rechange

  • Une évolutivité facilitée pour différents clients et applications

Pour les intégrateurs, cela signifie plus de projets facturables par an et moins de nuits blanches à dépanner.

 

Exemple concret : un seul préhenseur, plusieurs tâches

Un intégrateur américain a récemment partagé comment il a utilisé un Robotiq 2F-140 à la fois pour la palettisation et la manutention de caisses, sans aucun changement matériel.

En modifiant uniquement le programme du robot, le même préhenseur a pu manipuler différentes tailles, poids et matériaux de boîtes.

Un tel niveau de polyvalence nécessitait autrefois un outillage spécifique pour chaque tâche.
Aujourd’hui, c’est la norme.


L’avenir est à la standardisation

L’industrie évolue rapidement.
Les fabricants recherchent des solutions flexibles, rapides à déployer et prévisibles.

Les intégrateurs qui adoptent des préhenseurs standard adaptatifs ont déjà une longueur d’avance : ils passent moins de temps à concevoir et plus de temps à livrer de la valeur.

Avec une marque de confiance comme Robotiq, ils bénéficient de préhenseurs fiables, prêts à l’emploi, qui s’intègrent facilement aux robots qu’ils utilisent déjà, de Fanuc à Omron, Doosan et bien d’autres.

 

Prêt à simplifier votre prochaine intégration ?

Inutile de réinventer votre système de préhension à chaque nouveau projet.
Découvrez comment les préhenseurs adaptatifs et plug-and-play de Robotiq peuvent vous aider à livrer des projets d’automatisation plus rapides, plus sûrs et plus rentables.

👉 Achetez votre préhenseur Robotiq dès aujourd'hui